igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
igus-icon-lieferzeitUSB9040001
((2xAWG28)+2xAWG20)C
USB
Ravno sa obe strane
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 5 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!