igus-icon-lupe
• DVI
• Bez unutrašnjeg mantila
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
igus-icon-lieferzeitMAT90478691
(4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
DVI
Ravno sa obe strane
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 7,5 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!