TPE sabirnički kabl | DVI-D/HDMI, konektor A: pin DVI-D, konektor B: pin DVI-D

MAT90455657 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Bez unutrašnjeg mantila
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 12.5xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT90455657
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Ravno sa obe strane
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna dužina prenosa: 7,5 m * igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas! 

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation