PUR bus kabl | GigE, torkozni konektor A: Yamaichi RJ45 metal, konektor B: RJ45 sa nazubljenim vijkom

Model za ukidanje
GIG9045002 product image
igus-icon-lupe
  • Za aplikacije torzije
  • PUR spoljašnji mantil
  • Širmovan
  • Otporno na ulje i rashladna sredstva
  • Otpornost na plamen
  • Otporan na ogrebotine
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Ravno sa obe strane
igus-icon-info

Ovaj deo je ukinut model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.  Maksimalna dužina prenosa: 50 m * igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!