Model za ukidanje
igus-icon-lupe
- Za aplikacije torzije
- PUR spoljašnji mantil
- Širmovan
- Otporno na ulje i rashladna sredstva
- Otpornost na plamen
- Otporan na ogrebotine
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Ravno sa obe strane
igus-icon-info
Ovaj deo je ukinut model.
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 50 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!