igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 10xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
igus-icon-lieferzeitGIG9040001
(4x(2x0.15))C
Ethernet/CAT5e/PoE
Ravno sa obe strane
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla preko celokupne dužine uključujući konektor ili otvoreno sastavljanje.
Maksimalna dužina prenosa: 50 m
* igus® GmbH je uspešno realizovao projekte kupaca sa viškom dužine. Testirajte nas!