igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Za najteže aplikacije
- TPE spoljašnji mantil
- Otporan na rashladnu tečnost
- Fleksibilan na niskim temperaturama
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otporan na UV zračenje
- Bez PVC-a
- Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- CFRIP®
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9043724
3 pinski
M8 angled socket
open end
3
CF.INI-P3-M8-BW-3
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.