chainflex® kabl za povezivanje pod uglom M8 x 1, CF.INI CF98

Model za ukidanje
MAT90410309 product image
igus-icon-lupe
  • Za heavy-duty aplikacije i posebno male radijuse do 4 x d
  • TPE spoljašnji mantil
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV otporan
  • Bez PVC-a
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90410309
3 pinski
M8 angled socket
M8 cable connector
2
CF98.INI-P3-M8-BW/M8-SG-2
igus-icon-info

Ovaj deo je ukinut model.

InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation