Model za ukidanje
igus-icon-lupe
- Za heavy-duty aplikacije i posebno male radijuse do 4 x d
- TPE spoljašnji mantil
- Otporan na rashladnu tečnost
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Bez halogena
- Bez silikona
- UV otporan
- Bez PVC-a
- Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90410300
4 pinski
M12 cable socket
M12 cable connector
2
CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2
igus-icon-info
Ovaj deo je ukinut model.
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.