- Bez PTFE i testiran na PFAS
- Otporan na temperaturu do 90 °C
- Jednostavan za obradu na svim standardnim 3D štampačima
Profili materijala za Bambu Lab i Prusa dostupni za preuzimanje
Profili materijala za Bambu Lab i Prusa dostupni za preuzimanje
iglidur i190PF je PTFE-fri tribofilament koji kombinuje visoku čvrstoću sa odličnim svojstvima trenja i habanja za primene za teške uslove rada, ekološki svesne. Kao PTFE-slobodna i PFAS-testirana alternativa, materijal nudi dugotrajne osobine klizanja za zahtevne funkcionalne komponente. Filament je osetljiv na vlagu i stoga ga treba čuvati u suvom kontejneru i aktivno sušiti.
Smernice za štampanje i profili materijala
Smernice za obradu za iglidur i190PF, kao i materijalni profili za Bambu Lab i Prusa mogu se pronaći u kartici "Preuzimanja" i ovde u pregledu.
Kada je drugi materijal pogodniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno štampano): prema ISO 178
Test parametri: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; opterećenje: 10 NIn person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr