- Otpornost na habanje, univerzalnost, nisko trenje i robustan
- Bezbedno za hranu u skladu sa EU regulativom 10/2011
- Jednostavan za obradu na svim standardnim 3D štampačima
Profili materijala za Bambu Lab, Prusa i Ultimaker dostupni za preuzimanje
Profili materijala za Bambu Lab, Prusa i Ultimaker dostupni za preuzimanje
iglidur i150 je 3D štampanje filament koji se lako obrađuje, otpornost na habanje, dizajniran za pokretne delove. Zahvaljujući integrisanim čvrstim mazivima, posebno je pogodna za funkcionalne komponente kao što su čaure, vođenja, zupčanici, hvataljke ili delovi koji se habaju. Svuda gde standardni filamenti poput PLA ili PETG, kao i delovi mleveni od POM ili PA, dostignu svoja tribološka ograničenja.
Smernice za štampanje i profili materijala
Smernice za obradu za iglidur i150, kao i materijalni profili za Bambu Lab, Prusa i Ultimaker, mogu se naći u kartici "Preuzimanja" i ovde u pregledu.
Kada je drugi materijal pogodniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno štampano): prema ISO 178
Test parametri: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; opterećenje: 10 NIn person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr