- Maksimalni obrtni moment vijka od 1Nm omogućava držanje obrtnog momenta do 10Nm
- Lako i brzo pričvrstite obrtni prsten
- Definisane tačke lokacije svakih 90°
- Univerzalne klizne folije od iglidur® J
- Deo opsežnog modularnog sistema
Change Language :
iglidur® PRT ležajevi rotacionih prstenova su nosači kliznih prstenova spremni za instalaciju za rad bez podmazivanja, suve operacije. Tip nije zasnovan na komponentama koje se recirkulišu, već na kliznim folijama bez održavanja. Oni su napravljeni od tribološki optimizovanih iglidur® materijala u kombinaciji sa prstenovima od laganog, tvrdo anodiziranog aluminijuma.
PRT-04 sa ručnom stegom je deo modularnog sistema serije PRT-04. Blok za stezanje od aluminijuma može se pričvrstiti na bilo koju tačku spoljnog prstena. PRT rotacioni prsten može se brzo i jednostavno stegnuti i sprečiti od rotacije.
· Maksimalni obrtni moment vijka od 1Nm omogućava držanje obrtnog momenta do 10Nm
· Lako i brzo pričvrstite obrtni prsten
· Definisane tačke lokacije svakih 90°
· Univerzalne klizne folije od iglidur® J
· Deo opsežnog modularnog sistema
Klizni elementi napravljeni od iglidur® J su izuzetni svestrani. Oni se odlikuju niskim koeficijentom trenja tokom rada na suvo. Ovaj materijal takođe ima nisku apsorpciju vlage i nudi dobru otpornost na hemikalije.
Pogledajte pregled na našoj veb stranici ili u katalogu ili pogledajte naš onlajn seminar o PRT-04 modularnom sistemu.
Sledeća ilustracija prikazuje PRT_04_20_ART_HK