Han-Quintax® krimp pin umeci 09150013013 / 09150083013 / 09150043013

MAT0176578 product image
igus-icon-lupe
Broj kontakata: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x koaks
Električni podaci: 5A /50V // 10A / 50V
Prenos podataka: 100Mbit/s (kat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Tip konekcije: Crimp, D-Sub // Han D
Poprečni presek provodnika: 0,09 ... 0,52mm²// 0,14 ... 2,5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176578
br. artikla.