igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Veličina za instalaciju: dimenzija prirubnice 42mm
- Klasa zaštite: IP41
- Obrtni moment: 0.1Nm do 1.5N
- Radni napon: 12VDC i 24VDC
- Brzina: do 440 o/min
- Moguć je direktan rad na baterije
- Priključak motora: Metrički M12 konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1