Standardni konektor, serija A, M23 signalni utikači, uklj. kontakti

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 5
Standardni konektor, serija A, M23 signalni utikači, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 signalni utikači, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 signalni utikači, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 signalni utikači, uklj. kontakti
Standardni konektor, serija A, M23 signalni utikači, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materijal: legura cink/mesing, niklovan
  • Stepen zagađenja: 3
  • Klasa zaštite: IP 66/67 [priključen]
  • Kategorija prenapona: III
  • Raspon temperatura: -20 °C do +130 °C
  • Union matica/šraf: Mesing, niklovan
  • Materijal steznog prstena: mesing, niklovan
  • Kontakti: mesing, obloženo zlatom
  • Zaptivač: FPM/HNBR
  • Izolaciono telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tip kontakta: ženski krimp
  • Tip utičnice: Signalni konektor
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
P-Tip 16-polni 1 kodirajuće mesto