readycable® motorski kabl pogodan za Control Techniques PS B G A A XXX, osnovni kabl TPE 7.5xd, bez halogena

MAT9960501 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrudirano pod opterećenjem, smeša TPE bez halogena 2. Izuzetno fleksibilno pletenje od kalaisanih bakarnih žica 3. Ekstrudirano pod opterećenjem, TPE smeša za popunjavanje umetaka 4. Mehanički visokokvalitetna, posebno niskokapacitetna TPE smeša 5. Posebno fleksibilna verzija napravljena od golih bakarnih žica 6. Visoka zatezna čvrstoća centra elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9960501 product image
1. Ekstrudirano pod opterećenjem, smeša TPE bez halogena 2. Izuzetno fleksibilno pletenje od kalaisanih bakarnih žica 3. Ekstrudirano pod opterećenjem, TPE smeša za popunjavanje umetaka 4. Mehanički visokokvalitetna, posebno niskokapacitetna TPE smeša 5. Posebno fleksibilna verzija napravljena od golih bakarnih žica 6. Visoka zatezna čvrstoća centra elementa
  • Za najteže aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • UV otpornost: Visoka
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez PVC-a
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9960501
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation