readycable® kabl resolvera pogodan za Jetter kabl br. 523, osnovni kabl, TPE 6.8xd

MAT9941809 product image
igus-icon-lupe
1. Spoljašnji mantil: izvučen pod pritiskom, TPE smeša bez halogena<br />2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje od kalajisanih bakarnih žica.<br />3. Unutrašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, TPE smeša za zapunu<br />4. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE smeša<br />5. Provodnik: provodnik od fine žice od golog bakra, posebno otporan na savijanje<br />6. Rasterećivač: visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9941809 product image
1. Spoljašnji mantil: izvučen pod pritiskom, TPE smeša bez halogena<br />2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje od kalajisanih bakarnih žica.<br />3. Unutrašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, TPE smeša za zapunu<br />4. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE smeša<br />5. Provodnik: provodnik od fine žice od golog bakra, posebno otporan na savijanje<br />6. Rasterećivač: visoka zatezna čvrstoća centar elementa
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • Otporan na UV zračenje
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9941809
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation