readycable® kontrolni kabl pogodan za Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, osnovni kabl TPE 5xd

MAT9912102 product image
igus-icon-lupe
1. Pritisno ekstrudirana, halogen-free TPE mešavina 2. Izuzetno fleksibilno pletenje zbog kalajisanih bakarnih žica 3. Pritisno ekstrudirana, TPE mešavina sa popunjavanje umetaka 4. Mehanički visokokvalitetna TPE mešavina 5. Provodnik u posebno otpornoj verziji na savijanje koji se sastoji od golih bakarnih žica 6. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9912102 product image
1. Pritisno ekstrudirana, halogen-free TPE mešavina 2. Izuzetno fleksibilno pletenje zbog kalajisanih bakarnih žica 3. Pritisno ekstrudirana, TPE mešavina sa popunjavanje umetaka 4. Mehanički visokokvalitetna TPE mešavina 5. Provodnik u posebno otpornoj verziji na savijanje koji se sastoji od golih bakarnih žica 6. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
  • Za najteže aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9912102
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation