Model za ukidanje
igus-icon-lupe
- Za srednje teške aplikacije
- PUR spoljašnji mantil
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otpornost na plamen
- Offshore
- Otporan na rashladnu tečnost
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Otporan na ogrebotine
- Spoljašnji širm
- Bez PVC-a
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9850315
igus-icon-info
Ovaj deo je ukinut model.
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.