igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Za heavy-duty aplikacije
- DNV-sertifikovan
- PUR spoljašnji mantil
- Spoljašnji širm
- Otporan na rashladnu tečnost
- Otporan na ogrebotine
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Otpornost na plamen
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otporan na UV zračenje
- Bez PVC-a
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- CFRIP®
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9810014
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.