readycable® upravljački kabl pogodan za Omron JZSP-CSM22-xx-E-G1, osnovni kabl PVC 6,8xd

MAT9710014 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrudirana PVC smeša otporno na ulje 2. Iznimno fleksibilan pleteni sloj od kalajalne bakarne žice 3. Ekstrudirana PVC mešavina popunjavanje umetaka 4. Mehanički nadmoćna TPE ili PVC smeša 5. Fina uvijena žica provodnik od golog bakra 6. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9710014 product image
1. Ekstrudirana PVC smeša otporno na ulje 2. Iznimno fleksibilan pleteni sloj od kalajalne bakarne žice 3. Ekstrudirana PVC mešavina popunjavanje umetaka 4. Mehanički nadmoćna TPE ili PVC smeša 5. Fina uvijena žica provodnik od golog bakra 6. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
  • Za heavy-duty aplikacije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Spoljašnji širm
  • Vatrostalan, FT4
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Otporan na ulje (u skladu sa DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9710014
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation