readycable® motorni kabl pogodan za Control Techniques PS B D B B XXX, osnovni kabl TPE 7.5xd

MAT9540023 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrudirana pod pritiskom, vatrostalan TPE smeša 2. Ekstremno fleksibilan pigtail od kalajisanih bakarnih žica 3. Ekstrudirana pod pritiskom, TPE smeša popunjavanje umetaka 4. Mehanički visokokvalitetna, posebno niskokapacitivna TPE smeša 5. Posebno kruta verzija napravljena od obnaženih bakarne žice 6. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9540023 product image
1. Ekstrudirana pod pritiskom, vatrostalan TPE smeša 2. Ekstremno fleksibilan pigtail od kalajisanih bakarnih žica 3. Ekstrudirana pod pritiskom, TPE smeša popunjavanje umetaka 4. Mehanički visokokvalitetna, posebno niskokapacitivna TPE smeša 5. Posebno kruta verzija napravljena od obnaženih bakarne žice 6. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • UV otpornost: Visoka
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9540023
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation