readycable® mrežni kabl EtherCAT pogodan za Beckhoff ZK1090-9191-xxxx, osnovni kabl TPE 10xd

MAT9385002 product image
igus-icon-lupe
1. Spoljašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, vatrostalna TPE mešavina 2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje koje se sastoji od kalajisanih bakarnih žica 3. Štitni film: aluminijum-presvučena plastična folija 4. Unutrašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, TPE mešavina popunjavanje umetaka 5. Traka: plastični flis 6. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina (prema specifikaciji sabirnice) 7. Provodnik: fina žica u veoma fleksibilnom tipu od golog bakra 8. Rasterećivač: visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9385002 product image
1. Spoljašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, vatrostalna TPE mešavina 2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje koje se sastoji od kalajisanih bakarnih žica 3. Štitni film: aluminijum-presvučena plastična folija 4. Unutrašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, TPE mešavina popunjavanje umetaka 5. Traka: plastični flis 6. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina (prema specifikaciji sabirnice) 7. Provodnik: fina žica u veoma fleksibilnom tipu od golog bakra 8. Rasterećivač: visoka zatezna čvrstoća centar elementa
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Za aplikacije energetskih lanaca
• TPE spoljašnji mantil
• Faktor savijanja 10xd
• Sveobuhvatni širm
• Otporan na ulje i vatrostalan
• Garancija na 10 miliona duplih hodova
  • Garancija do 4 godine
  • igus-icon-lieferzeitMAT9385002
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

    Consulting

    I look forward to answering your questions

    Shipping and consultation