igus-icon-lupe
- Za ekstremno teške aplikacije
- TPE spoljašnji mantil
- Spoljašnji širm
- Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Bez halogena
- Bez silikona
- Bez PVC-a
- Otporan na UV zračenje
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9330023
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.