Model za ukidanje
igus-icon-lupe
- Primena: za veoma visoka naprezanja
- Spoljašnji mantil: TPE
- Otpornost na ulje: otporan na ulje (bazirano na DIN EN 60811-404), otporan na bio-ulje (bazirano na VDMA 24568 testirano sa Plantocut 8 S-MB od DEA)
- Bez halogena
- Bez silikona
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Bez PVC-a
- CFRIP®
- chainflex® klasa: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9120094
igus-icon-info
Ovaj deo je ukinut model.
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.