readycable® kabl ventilatora pogodan za Lenze EYL002AxxxxL01A00, osnovni kabl TPE 5xd

MAT9120040 product image
igus-icon-lupe
1. TPE smesa ekstrudirana pod opterećenjem, popunjavanje umetaka, bez halogena 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smesa 3. Provodnici u posebno otpornoj verziji koji se sastoje od golih bakarnih žica 4. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9120040 product image
1. TPE smesa ekstrudirana pod opterećenjem, popunjavanje umetaka, bez halogena 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smesa 3. Provodnici u posebno otpornoj verziji koji se sastoje od golih bakarnih žica 4. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
  • Za najteže aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9120040
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation