readycable® signalni kabl pogodan za Siemens 6FX_002-2CF01, osnovni kabl, TPE 7,5xd

MAT9070021 product image
igus-icon-lupe
1. Spoljašnji mantil: TPE mešavina ekstrudirana pod pritiskom, bez halogena 2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje od kalajisanih bakarnih žica 3. Unutrašnji mantil: TPE mešavina ekstrudirana pod pritiskom, sa ispunom 4. Elementni omotač: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina 5. Širm elementa: izuzetno fleksibilni sloj kalajisanih bakarnih žica 6. Povezivanje: plastična folija 7. CFRIP: Nit za lako skidanje za brže skidanje 8. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina 9. Provodnik: užad u posebno fleksibilnoj verziji od kalajisanih bakarnih žica 10. rasterećivač: centralni element za velika zatezna opterećenja
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9070021 product image
1. Spoljašnji mantil: TPE mešavina ekstrudirana pod pritiskom, bez halogena 2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje od kalajisanih bakarnih žica 3. Unutrašnji mantil: TPE mešavina ekstrudirana pod pritiskom, sa ispunom 4. Elementni omotač: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina 5. Širm elementa: izuzetno fleksibilni sloj kalajisanih bakarnih žica 6. Povezivanje: plastična folija 7. CFRIP: Nit za lako skidanje za brže skidanje 8. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina 9. Provodnik: užad u posebno fleksibilnoj verziji od kalajisanih bakarnih žica 10. rasterećivač: centralni element za velika zatezna opterećenja
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez PVC-a
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9070021
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation