readycable® signalni kabl pogodan za Siemens 6FX_002-2CB31, osnovni kabl, TPE 5 x d

MAT9070007 product image
igus-icon-lupe
1. Prisilno istisnuta, halogen-free TPE smeša
2. Izuzetno fleksibilno pletenje od kalajisanih bakarnih žica
3. Prisilno istisnuta, TPE smeša sa popunjavanjem umetaka
4. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša
5. Užžani provodnik u posebno savitljivoj verziji koji se sastoji od golih bakarnih žica
6. Element visoke zatezne čvrstoće centra
7. Snopovi sa optimizovanom dužinom koraka i pravcem
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT9070007 product image
1. Prisilno istisnuta, halogen-free TPE smeša
2. Izuzetno fleksibilno pletenje od kalajisanih bakarnih žica
3. Prisilno istisnuta, TPE smeša sa popunjavanjem umetaka
4. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša
5. Užžani provodnik u posebno savitljivoj verziji koji se sastoji od golih bakarnih žica
6. Element visoke zatezne čvrstoće centra
7. Snopovi sa optimizovanom dužinom koraka i pravcem
  • Za najteže aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT9070007
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation