Model za ukidanje
igus-icon-lupe
- Za aplikacije torzije
- PUR spoljašnji mantil
- Otporan na rashladnu tečnost
- Otporan na ogrebotine
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Otpornost na plamen
- Bez halogena
- Bez silikona
- Otporan na UV zračenje
- Bez PVC-a
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489463
igus-icon-info
Ovaj deo je ukinut model.
igus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.