Kućište priključka Han 16B (pin) na kućište priključka Han 16B (utičnica), dvostruka poluga za zaključavanje, pod uglom na oba kraja, PVC 6,8xd

MAT90489434 product image
igus-icon-lupe
  • Za heavy-duty aplikacije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Otporan na ulje (u skladu sa DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489434
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation