Han 16B kućište konektora (pin) na Han 16B kućište konektora (utičnica), jednostruka poluga za zaključavanje, pod uglom na oba kraja, PUR 10xd

MAT90489423 product image
igus-icon-lupe
  • Upotreba: Za torzione aplikacije
  • Spoljašnji mantil: PUR
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Otporan na ogrebotine
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Otpornost na plamen
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otpornost na ulje: Otporan na ulje (na osnovu DIN EN 50363-10-2)
  • chainflex® klasa: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489423
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation