Kućište za konektor Han 16B (pin) na kućištu za konektor Han 16B (priključak), jednostruka poluga za zaključavanje, pod uglom na oba kraja, TPE, bez halogena

MAT90489421 product image
igus-icon-lupe
  • Za najteže aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489421
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation