Kućište konektora Han 10B (pin) na kućištu konektora Han 10B (priključku), dvostruko zaključavanje poluga, ravno na oba kraja, PVC 6.8xd

MAT90489394 product image
igus-icon-lupe
  • Za heavy-duty aplikacije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Otporan na ulje (u skladu sa DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489394
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation