Kućište konektora Han 6B (pin) na kućište konektora Han 6B (priključak), jednostruka poluga za zaključavanje, pod uglom na oba kraja, iguPUR

MAT90489371 product image
igus-icon-lupe
  • Za savijajuće aplikacije
  • iguPUR spoljašnji mantil
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT90489371
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation