readycable® kontrolni kabl pogodan za AIDA Power, produžni kabl osa 1-6, pin/pin

MAT904117097 product image
igus-icon-lupe
1. Pritisno ekstrudirana, popunjavanje umetaka PUR smeša 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša 3. fina žica pruga od bakarne žice 4. Element sa visokom zateznom čvrstoćom u centru
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT904117097 product image
1. Pritisno ekstrudirana, popunjavanje umetaka PUR smeša 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša 3. fina žica pruga od bakarne žice 4. Element sa visokom zateznom čvrstoćom u centru
  • Za aplikacije torzije
  • DNV-sertifikovan
  • PUR spoljašnji mantil
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Otporan na ogrebotine
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Otpornost na plamen
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT904117097
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation