readycable® upravljački kabl Kuka Quantec pojedinačna osa 7. osa

MAT904105009 product image
igus-icon-lupe
1. Spoljašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom PUR mešavine<br />2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje napravljeno od pocinkovanih bakarnih žica.<br />3. Unutrašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, ispunjavajuća PUR mešavina<br />4. Širm elementa: izuzetno fleksibilno pletenje od pocinkovanih bakarnih žica.<br />5. Traka: plastična folija<br />6. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina<br />7. Provodnik: ekstra-fini specijalni provodnik napravljen od golog bakra koji je posebno otporan na savijanje<br />8. Rasterećivač: visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
MAT904105009 product image
1. Spoljašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom PUR mešavine<br />2. Sveobuhvatni širm: izuzetno fleksibilno pletenje napravljeno od pocinkovanih bakarnih žica.<br />3. Unutrašnji mantil: ekstruzija pod pritiskom, ispunjavajuća PUR mešavina<br />4. Širm elementa: izuzetno fleksibilno pletenje od pocinkovanih bakarnih žica.<br />5. Traka: plastična folija<br />6. Izolacija jezgra: mehanički visokokvalitetna TPE mešavina<br />7. Provodnik: ekstra-fini specijalni provodnik napravljen od golog bakra koji je posebno otporan na savijanje<br />8. Rasterećivač: visoka zatezna čvrstoća centar elementa
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • PUR spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Otporan na ogrebotine
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitMAT904105009
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definiše dužinu kabla kao celokupnu dužinu uključujući konektore ili otvoreno konfeksioniranje.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation