drylin® E linearni aktuator, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, NEMA23

DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0006 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0006 video
igus-icon-lupe
1 iz 5
drylin® E linearni aktuator, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, NEMA23
drylin® E linearni aktuator, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, NEMA23
drylin® E linearni aktuator, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, NEMA23
drylin® E linearni aktuator, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, NEMA23
drylin® E linearni aktuator, uvijena žica sa JST konektorom i enkoderom, NEMA23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju motora: NEMA23/veličina prirubnice 56mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 2,00Nm
  • Nominalna struja: 4,20A
  • Linearni hod/1.8° korak: 0.06mm
  • Sila: 500N
  • Priključci motora: Uvijena žica sa JST konektorom, enkoder sa JST konektorom
  • Efikasan dryspin® high helix navoj: DST 10x12
  • dryspin® matica za navojno vreteno bez podmazivanja: 25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006