drylin® E linearni aktuator, uvijene žice sa JST konektorom i enkoderom, NEMA17

DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0004 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0004 video
igus-icon-lupe
1 iz 5
drylin® E linearni aktuator, uvijene žice sa JST konektorom i enkoderom, NEMA17
drylin® E linearni aktuator, uvijene žice sa JST konektorom i enkoderom, NEMA17
drylin® E linearni aktuator, uvijene žice sa JST konektorom i enkoderom, NEMA17
drylin® E linearni aktuator, uvijene žice sa JST konektorom i enkoderom, NEMA17
drylin® E linearni aktuator, uvijene žice sa JST konektorom i enkoderom, NEMA17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina za instalaciju motora: NEMA17/prirubnica veličine 42mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 0,50Nm
  • Nominalna struja: 1,80A
  • Linearni hod/1.8° korak: 0.075mm
  • Snaga: 100N
  • Priključci motora: Uvijena žica sa JST konektorom, enkoder sa JST konektorom
  • Efikasan dryspin® high helix navoj: DST 8x15
  • Matica za navojno vreteno dryspin® bez podmazivanja: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0004