igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Veličina za instalaciju motora: NEMA17/prirubnica veličine 42mm
- Klasa zaštite: IP40
- Držanje obrtnog momenta: 0,50Nm
- Nominalna struja: 1,80A
- Linearni hod/1.8° korak: 0.075mm
- Snaga: 100N
- Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
- Efikasan dryspin® high helix navoj: DST 8x15
- Matica za navojno vreteno dryspin® bez podmazivanja: 20 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0003