Linearni aktuator drylin® E, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA11

DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
DLE-LA-0001 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconDLE-LA-0001 video
igus-icon-lupe
1 iz 5
Linearni aktuator drylin® E, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA11
Linearni aktuator drylin® E, uvijena žica sa JST konektorom, NEMA11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Veličina motora za instalaciju: NEMA11/veličina prirubnice 28mm
  • Klasa zaštite: IP40
  • Držanje obrtnog momenta: 0,12Nm
  • Nominalna struja: 1,00A
  • Linearni hod/1.8° korak: 0.0254mm
  • Sila: 50N
  • Priključak motora: uvijene žice sa JST konektorom
  • Efikasni dryspin® high helix navoj: DST 6,35x5,08
  • Matica za navojno vreteno dryspin®, bez podmazivanja: 15 mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0001