igus-icon-lupe
- Za teške aplikacije
- Spoljašnji mantil od PVC-a
- Otpornost na plamen
- Otporan na UV zračenje
- Otporan na ulje (u skladu sa DIN EN 50363-4-1)
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0.25)C
Tipična područja primene
| Dupli hodovi* | 10 miliona | 15 miliona | 20 miliona |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| +5 / +15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr