chainflex® sa mogućnošću uvrtanja bus kabl CFROBOT8

Model za ukidanje
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Vrlo otporna na habanje PUR smeša<br>2. Bakarni štit otporan na torziju<br>3. Folija traka preko gornjeg sloja<br>4. Jezgra namotana u optimizovanoj dužini koraka<br>5. Posebno fleksibilna, fina uvijena žica
igus-icon-lupe
1 iz 2
CFROBOT8.001 product image
1. Vrlo otporna na habanje PUR smeša<br>2. Bakarni štit otporan na torziju<br>3. Folija traka preko gornjeg sloja<br>4. Jezgra namotana u optimizovanoj dužini koraka<br>5. Posebno fleksibilna, fina uvijena žica
  • Za aplikacije torzije
  • PUR spoljašnji mantil
  • Širmovan
  • Otporno na ulje i rashladna sredstva
  • Otpornost na plamen
  • Otporan na ogrebotine
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0.35)C
Profibus (1x2x0.64mm)
Čelik plava (uporediva sa RAL 5011)
igus-icon-info

Ovaj deo je ukinut model. Dostupan je noviji model: Na stranicu proizvoda