igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
- Kabl sa staklenim vlaknima za heavy-duty aplikacije
- TPE spoljašnji mantil
- Bez halogena
- Bez silikona
- Hidroliza i otporna na mikrobe
- Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
- Otporan na UV zračenje
- Bez PVC-a
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCFLG.12E.9/125.TC
12x9/125