igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Za savijajuće aplikacije
- iguPUR spoljašnji mantil
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Bez silikona
- Otpornost na plamen
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF894.022
((2x0.25)+5x0.5)C
Tipična područja primene
| Dupli hodovi* | 1 milion | 3 miliona | 5 miliona |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19,5 |
| -10 /+70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17.5 | 18.5 | 19,5 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr