igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Za savijajuće aplikacije
- Spoljašnji mantil od PVC-a
- Otpornost na plamen
- Bez silikona
- Nije otporan na ulje
- Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.PE.25.01
1G2.5
Tipična područja primene
| Dupli hodovi* | 1 milion | 3 miliona | 5 miliona | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [m/s] | a max. | Putovanje | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| od/do [°C] | bez oslonca | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19,5 |
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr