chainflex® kontrolni kabl CF77.UL.D

Model za ukidanje
CF77.UL.160.05.D product image
igus-icon-lupe
1. Pritisno ekstrudirana, popunjavanje umetaka PUR smeša 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša 3. fina žica pruga od bakarne žice 4. Element sa visokom zateznom čvrstoćom u centru
igus-icon-lupe
1. ekstrudirani omotač 2. osnovni element visoke čvrstoće na zatezanje, fino presvučeni provodnik 3. uvijanje provodnika u snopove oko jezgra sa visokom čvrstoćom na zatezanje
igus-icon-lupe
1 iz 3
CF77.UL.160.05.D product image
1. Pritisno ekstrudirana, popunjavanje umetaka PUR smeša 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša 3. fina žica pruga od bakarne žice 4. Element sa visokom zateznom čvrstoćom u centru
1. ekstrudirani omotač 2. osnovni element visoke čvrstoće na zatezanje, fino presvučeni provodnik 3. uvijanje provodnika u snopove oko jezgra sa visokom čvrstoćom na zatezanje
  • Za aplikacije torzije
  • DNV-sertifikovan
  • PUR spoljašnji mantil
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Otporan na ogrebotine
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Otpornost na plamen
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF77.UL.160.05.D
5G16.0
Prema VDW, DESINA standardizacija
igus-icon-info

Ovaj deo je ukinut model.

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation