chainflex® servo kabl CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Opterećenje ekstrudirano otporno na ulje TPE materijal 2. Pleteni štit od bakra velike čvrstoće na savijanje 3. Ekstrudirani omotač 4. Izuzetno visoka čvrstoća na savijanje par pletenog bakar štitnika 5. Energetske jezgre sa kontrolnim elementima uvijenim oko visoko zategnute jezgra Specijalni provodnik visoke čvrstoće na savijanje
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Opterećenje ekstrudirano otporno na ulje TPE materijal 2. Pleteni štit od bakra velike čvrstoće na savijanje 3. Ekstrudirani omotač 4. Izuzetno visoka čvrstoća na savijanje par pletenog bakar štitnika 5. Energetske jezgre sa kontrolnim elementima uvijenim oko visoko zategnute jezgra Specijalni provodnik visoke čvrstoće na savijanje
  • Za najteže aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Spoljašnji širm
  • Bez PVC-a
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1.5+(2x1.5)C)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation