chainflex® servo kabl CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. PVC smeša otporno na ulje, ekstrudirana pod pritiskom 2. Bakarni štit visoke čvrstoće na savijanje 3. Ekstrudirani omotač 4. Par bakarnih štitova sa ekstremno visokom čvrstoćom na savijanje 5. Energetska jezgra sa kontrolnim elementima pored čvrstog užetog jezgra 6. Specijalni provodnik visoke čvrstoće na savijanje
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. PVC smeša otporno na ulje, ekstrudirana pod pritiskom 2. Bakarni štit visoke čvrstoće na savijanje 3. Ekstrudirani omotač 4. Par bakarnih štitova sa ekstremno visokom čvrstoćom na savijanje 5. Energetska jezgra sa kontrolnim elementima pored čvrstog užetog jezgra 6. Specijalni provodnik visoke čvrstoće na savijanje
  • Za heavy-duty aplikacije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Otporan na ulje (u skladu sa DIN EN 50363-4-1)
  • Bez silikona
  • Otpornost na plamen
  • Spoljašnji širm
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF21.07.05.02.01.UL
(4G0.75+(2x0.5)C)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation