chainflex® kabl za prenos podataka CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrudirana TPE smeša pod pritiskom 2. Pletenica od čeličnih žica velike čvrstoće na savijanje 3. ekstrudirani omotač 4. 2 jezgra upletena sa posebno kratkom dužinom koraka 5. Izuzetno velika čvrstoća na savijanje pletena bakarna pletenica 6. Elementni mantil ekstrudiran pod pritiskom 7. Posebno čvrstoće na savijanje, fino upleteni provodnik
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF12.05.03.02 product image
1. Ekstrudirana TPE smeša pod pritiskom 2. Pletenica od čeličnih žica velike čvrstoće na savijanje 3. ekstrudirani omotač 4. 2 jezgra upletena sa posebno kratkom dužinom koraka 5. Izuzetno velika čvrstoća na savijanje pletena bakarna pletenica 6. Elementni mantil ekstrudiran pod pritiskom 7. Posebno čvrstoće na savijanje, fino upleteni provodnik
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • Otporan na UV zračenje
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF12.05.03.02
(3x(2x0.5)C)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation