chainflex® kabel za sistem merenja CF11.D

CF11.018.D product image
igus-icon-lupe
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez PVC-a
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.018.D
(2x(2x0.25)+2x0.5)C
CF11.018.D

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation